Produktliste stikdåser

Filter

5 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

Stikdåse - EM-DUO 120/15 - 5600461

Dobbeltstikdåse monteret på en bæreskinne med to 120 V AC/15 A-tilslutningsbøsninger. Til montage på en 35 mm bæreskinne iht. EN 60715. For at forhøje sikkerheden befinder jordstiften sig på oversiden for at forhindre kortslutninger mellem de spændingsførende og de spændingsfrie tunger.
Husfarve: Elfenben. Landevariant: USA. Tilslutningstype: Skruetilslutning.

Stikdåse - EM-DUO/120/15/GFI - 5600462

Dobbeltstikdåse monteret på en bæreskinne med to 120 V AC/15 A-tilslutningsbøsninger udstyret med fejlstrømsafbrydere (RCCB/GFCI). Til montage på en 35 mm bæreskinne iht. EN 60715. Fejlstrømsafbrydere beskytter mod strømulykker i forbindelse med jordfejl. For at forhøje sikkerheden befinder jordstiften sig på oversiden for at forhindre kortslutninger mellem de spændingsførende og de spændingsfrie tunger.
Husfarve: Elfenben. Landevariant: USA. Tilslutningstype: Skruetilslutning.

Bøsningsdel - EM-DUO 120/20/GFI - 5602519

Dobbeltstikdåse til montering på en bæreskinne med to 120 V AC/20 A-tilslutningsbøsninger udstyret med fejlstrømsafbrydere (RCCB/GFCI). Til montering på en 35 mm bæreskinne iht. EN 60715. Fejlstrømsafbrydere beskytter mod strømulykker i forbindelse med jordfejl. For at forhøje sikkerheden befinder jordstiften sig på oversiden for at forhindre kortslutninger mellem de spændingsførende og de spændingsfrie tunger.
Husfarve: Elfenben. Landevariant: USA. Tilslutningstype: Skruetilslutning.

Stikdåse - EM-DUO 120/20/GFI/AUX - 5603049

Dobbeltstikdåse til montering på en bæreskinne med to 120 V AC/20 A-tilslutningsbøsninger udstyret med fejlstrømsafbrydere (RCCB/GFCI). Til montering på en 35 mm bæreskinne iht. EN 60715. Fejlstrømsafbrydere beskytter mod strømulykker i forbindelse med jordfejl. For at forhøje sikkerheden befinder jordstiften sig på oversiden for at forhindre kortslutninger mellem de spændingsførende og de spændingsfrie tunger. Yderligere klemmer muliggør tilslutning af yderligere komponenter til stikdåsen.
Husfarve: Elfenben. Landevariant: USA. Tilslutningstype: Skruetilslutning.

Stikdåse - EM-DUO120/20/GFI/AUX/NO - 5602192

Stikdåse til montering på bæreskinne til 120 V AC/20 A med ekstra klemmer og fejlstrømsafbryder (RCCB/GFCI) . Til montering på en 35 mm-bæreskinne iht. EN 60715. Fejlstrømsafbrydere beskytter mod strømulykker i forbindelse med jordfejl. For at forhøje sikkerheden befinder jordstiften sig på oversiden for at forhindre kortslutninger mellem de spændingsførende og de spændingsfrie tunger.
Husfarve: Hvid. Landevariant: USA. Tilslutningstype: Skruetilslutning.

5 træffere