EO-CF/UT/LED - Stikdåse
0804026

Stikdåse, med kontrollampe, Pin-belægning type CF, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: grå, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 16 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landekode: Tyskland

Produktdetaljer