Værd at vide
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
Industrial AI
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
Styreskabsstikdåser og Service Interfaces
EO-SI-FRAME - Adapterplade
EO-SI-FRAME
-
Adapterplade
0804522
Adapterplade, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Adapterplade
Materialeangivelser
Farve
grå
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Isolationsmaterialer
PC/PBT
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde
-60 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162)
bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662)
bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C)
bestået
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-20 °C ... 60 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Varedata
Varenummer
0804522
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BE761Z
Produktnøgle
BE761Z
GTIN
4055626399348
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
44,7 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
43 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27371390
ECLASS-15.0
27371390
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
15,26 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
UCT-EM (20X7)
-
Mærkeskilte
0801494
UC-EM (20X7)
-
Mærkeskilte
0825499
VS-SI-BZ
-
Mærkeskilte
1656660
Produkthjælp