Kraftige tilslutningsstik
VS-SI-BZ - Mærkeskilte
VS-SI-BZ
-
Mærkeskilte
1656660
Mærkeskilt, kunststof, plade med 20 skilte
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Mærkningstilbehør
Mål
Bredde
7 mm
Længde
20 mm
Materialeangivelser
Materiale
PBT
Montage
Monteringstype
påklipsning
Varedata
Varenummer
1656660
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
AF7EZX
Produktnøgle
AF7EZX
GTIN
4046356030038
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
16,69 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
14 g
Toldtarifnummer
39199080
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,378 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Modulære kontaktindsatser
Crimpkontakter
Modulære push-in kontaktindsatser
Adapterplader
Produkthjælp