Værd at vide
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
Styreskabsstikdåser og Service Interfaces
VS-SI-SD-DE - Stikdåseindsats
VS-SI-SD-DE
-
Stikdåseindsats
1656505
Schuko-stikdåse, kunststof, til Tyskland
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Bemærk
Generelt
Med gul LED-visning
Artikelegenskaber
Produkttype
Stikdåse
Landekode
Tyskland
Elektriske egenskaber
Driftsspænding (III/3)
250 V
Mærkestrøm
16 A
Tilslutningsdata
Tilslutningstype
Skruetilslutning
Mål
Målskitse
Bredde
50,7 mm
Højde
87,5 mm
Dybde
67,9 mm
Materialeangivelser
Materiale Hus
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Kapslingsklasse
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-10 °C ... 60 °C
Montage
Monteringsvejledning
Passer til alle indbygningsrammer
Varedata
Varenummer
1656505
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
AF7EBX
Produktnøgle
AF7EBX
GTIN
4046356029872
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
154 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
144,8 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
CZ
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
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
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
2,975 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp