Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Rangerfordelere til potentialfordeling

Rangerfordelere til potentialfordeling

Med rangerfordelerne får du en kompakt og overskuelig rangering af signaler på automatiseringsområdet. Rangerfordelerne og rangertavlerne fås med forskellige poltal. Takket være den farvemæssige sammenkædning af leder og tilslutningspunkt samt mærkningen på en stor flade sikres en intuitiv og sikker installation af potentialfordeleren.

Go to Product Detail Page for item 3270221
PTRVB 4-FI /BU - Potentialstik
PTRVB 4-FI /BU - Potentialstik
3270221

Potentialstik, med mulighed for forsyning op til 6 mm2, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Forsyningsetage, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: blå

Go to Product Detail Page for item 3270158
PTRVB 4-FI /BK - Potentialstik
PTRVB 4-FI /BK - Potentialstik
3270158

Potentialstik, med mulighed for forsyning op til 6 mm2, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Forsyningsetage, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: sort

Go to Product Detail Page for item 1070018
PTRVB 4-PE - Jordklemme
PTRVB 4-PE - Jordklemme
1070018

Jordklemme, antal tilslutninger: 16, poltal: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul

Go to Product Detail Page for item 3270220
PTRVB 4-FI /RD - Potentialstik
PTRVB 4-FI /RD - Potentialstik
3270220

Potentialstik, med mulighed for forsyning op til 6 mm2, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Forsyningsetage, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: rød

Go to Product Detail Page for item 3270247
PTRV 4-PV /BU - Potentialstik
PTRV 4-PV /BU - Potentialstik
3270247

Potentialstik, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: blå

Go to Product Detail Page for item 3270246
PTRV 4-PV /RD - Potentialstik
PTRV 4-PV /RD - Potentialstik
3270246

Potentialstik, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: rød

Go to Product Detail Page for item 3270125
PTRV 4-PV /BK - Potentialstik
PTRV 4-PV /BK - Potentialstik
3270125

Potentialstik, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: sort

Go to Product Detail Page for item 3270223
PTRVB 4-PV /BU - Potentialstik
PTRVB 4-PV /BU - Potentialstik
3270223

Potentialstik, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: blå

Go to Product Detail Page for item 3270138
PTRVB 4-FI /GY - Potentialstik
PTRVB 4-FI /GY - Potentialstik
3270138

Potentialstik, med mulighed for forsyning op til 6 mm2, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Forsyningsetage, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: grå

Go to Product Detail Page for item 3270160
PTRVB 8-FI /BK - Potentialstik
PTRVB 8-FI /BK - Potentialstik
3270160

Potentialstik, med mulighed for forsyning op til 6 mm2, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Forsyningsetage, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: sort

Dine fordele

  • Op til 20 % øget signaltæthed takket være kompakt konstruktion
  • Frit konfigurerbar farvesammenkædning af ledning og tilslutningspunkt for en intuitiv og sikker installation
  • Nem test takket være frit tilgængelige 2,3 mm-prøvestikbøsninger
  • Delingsfri mærkning over en stor flade
  • Reducering af logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-systemtilbehør

Rangerfordelere

PTRV 8-rangerforbindere monteret på bæreskinne

PTRV 8-rangerforbindere

Rangerfordelere til kompakt signalfordeling

Rangerfordelerne giver en maksimal signaltæthed og kræver med deres kompakte etagekonstruktion op til 20 % mindre plads. Rangerforbinderne er nemme at montere, da de uden problemer kan sættes på bæreskinnen NS 35. Ved hjælp af rangerfordelernes frit tilgængelige 2,3 mm-prøvestikbøsning kan du let afprøve de enkelte tilslutningssteder. Med det ensartede CLIPLINE complete-tilbehør kan du reducere dine lager- og logistikomkostninger.
Rangerfordelerne fås både som færdigkonfektioneret variant i forskellige, standardiserede farvekombinationer f. eks. iht. DIN VDE 0815 og som variant til egen fri konfektionering.

Potentialfordelere monteret på bæreskinne

Potentialfordelere med og uden forsyning

Potentialfordelere giver overskuelig potentialfordeling

Modsat rangerfordelerne har potentialfordelerne kun et enkelt potentiale. De fås med og uden forsyning og kan hurtigt og nemt udvides vha. de standardiserede broer FBD. Ligesom rangerfordelerne giver potentialfordelerne dig maksimal signaltæthed og kan ligeledes nemt klikkes på bæreskinnen NS 35.

Rangerfordelere

Rangerfordelere

Konfigurator for rangerfordelere PTRV

Konfigurér dine individuelle rangerfordelere med henblik på en overskuelig rangering af signaler i automatiseringsmiljøet.

Opslået side i produktbrochure med rangerfordelere og rangertavler

Produktbrochure Rangerfordelere og rangertavler

Download

Vil du gerne have tryksager om vores ranger- og potentialfordelere? I det følgende kan du se vores produktbrochure og vores brochure om kvalitet.