Elektronikværktøj

Elektronikværktøj

Elektronikværktøjet i MICROFOX-produktfamilien er en række tænger til alle områder inden for elektronik og elektromekanik. Det meget fine og præcise elektronikværktøj er ideelt til bearbejdning af sværttilgængelige områder, såsom komponenter på printkort. Til beskyttelse af følsomme elektronikkomponenter anbefaler vi ESD-varianterne, der er udstyret med specielle greb.

Go to Product Detail Page for item 1212489
MICROFOX-SB - Bidetang
MICROFOX-SB - Bidetang
1212489

Elektronik bidetang, rundt hoved, uden affaset kant, med åbningsfjeder, spejlpoleret og olieret, 2-komponentgreb, skærekapacitet: blødt 0,2 - 2,0 mm; middelhårdt 1,2 mm; hårdt 0,5 mm diameter

Dine fordele

  • Sikring af elektroniske komponenter takket være ESD-konstruktion
  • Højeste præcision: Lave tolerancer i fremstillingsprocessen
  • Komponenter og råstoffer i høj kvalitet giver lang levetid
  • Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
 ESD-elektroniktang i brug

ESD-elektroniktang

Beskyttelse mod elektrisk ladning med elektronikværktøj

Beskyt de skrøbelige elektroniske komponenter mod elektrostatisk afladning (ESD). De specielle håndtag på ESD-elektroniktangen består af en ledende plast. På den måde bliver elektrostatisk energi afledt langsomt og kontrolleret.