UV-inkjetprinter BLUEMARK E.CARD og UV-LED-printer BLUEMARK ID COLOR

UV-LED-printere

Den innovative BLUEMARK E.CARD UV-inkjetprinter imponerer med sin effektive mærkning af kortmaterialer af kunststof og metal. UV-LED-printeren BLUEMARK ID COLOR gør det muligt at printe materialer i flere farver (CMYK).

Go to Product Detail Page for item 1003334
BLUEMARK ID - Printer
BLUEMARK ID - Printer
1003334

Monokrom printer med UV-inkjet-teknologi, integreret mærkningssoftware "MARKING system App". 7“ touch-farvedisplay, til mærkning af kunststofskilte i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metalskilte.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1506732
BLUEMARK E.CARD - Printer
BLUEMARK E.CARD - Printer
1506732

Monokrom UV-inkjet-kortprinter, med automatiseret materialebehandling, intuitiv brugervejledning via printerdisplayet, dataudveksling via OPC UA-grænseflade og mærkningssoftware, til mærkning af UC- og UCT-kort, UM-strimler og metalmærkeskilte.

Dine fordele

  • Optimal printkvalitet og holdbarhed takket være hærdning med UV-lys
  • Tidsbesparende printproces takket være automatiseret materialebehandling
  • Velegnet til behandling af store printmængder og kontinuerlig industriel brug
  • Intuitiv udførelse af omfattende printprojekter med MARKING system Software
  • Tryk på mærkningsmateriale i sort/hvid og i farver

Nye produkter

UV-inkjet-kortprinter med lav vedligeholdelse

Effektiv UV-inkjetprinter

Effektiv mærkning af kortmateriale

Kortprinteren BLUEMARK E.CARD imponerer med sin høje effektivitet og robuste mærkningsløsninger. Med et modulært blækkoncept giver UV-inkjetprinteren, der i øvrigt ikke kræver meget vedligeholdelse, optimale printresultater på plast- og metalmaterialer.

Særlige egenskaber

  • Monokrom UV-inkjet-kortprinter
  • Termisk inkjet-printteknologi med UV-hærdning
  • Mærkning af UC- og UCT-kort, UM-strips og metalmærkeskilte
  • Automatisk materialetilførsel
  • Grænseflader: USB, Ethernet, Wi-Fi

Dine fordele

  • Op til 40 % tidsbesparelse takket være automatiseret materialebehandling
  • Applikationsoptimeret mærkning takket være modulært blækkoncept
  • Optimale printresultater takket være den innovative kombination af TIJ-teknologi og UV-LED-blæk
  • Enkel betjening takket være intuitiv brugervejledning og effektive softwareløsninger
  • Lav grad af vedligeholdelse takket være enkel udskiftning af hele blæksystemet med blækpatronen

Innovativ og effektiv
UV-inkjetprinter

Med det nye BLUEMARK E.CARD kan du lave mærkningsmaterialer af høj kvalitet i plast og metal. Oplev fordelene ved den effektive materialebehandling, de optimale printresultater og det lave vedligeholdelsesbehov.

Få mere at vide
UV-inkjetprinter BLUEMARK E.CARD
UV-inkjetprinter BLUEMARK E.CARD med mærkningsmateriale

BLUEMARK E.CARD Effektiv UV-inkjetprinter

BLUEMARK E.CARD sætter nye standarder for industriel mærkning. Den imponerer med sin høje effektivitet og robuste mærkningsløsninger. Takket være den innovative kombination af termisk inkjet-teknologi og UV LED-hærdende blæk giver printeren optimale printresultater på plast- og metalmaterialer. Regelmæssig udskiftning af blækpatronen, inkl. printhovedet, minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. Mærkningssoftwaren gør det nemt og intuitivt at planlægge og overvåge dine printjobs. Printerdisplayet giver dig også alle de nødvendige oplysninger om enheden og udskriftsstatus.

BLUEMARK ID COLOR med mærkningsmaterialer

BLUEMARK ID COLOR Fleksibel UV-LED-printer

UV LED-printeren BLUEMARK ID COLOR printer på mærkningsmaterialer monokromt og i CMYK-flerfarvetryk. Materialer i kort- og arkformat samt aluminiumsmærkeskilte udskrives hurtigt og nemt af den alsidige printer. Takket være den meget modstandsdygtige UV-LED-teknologi er materialerne straks aftørrings- og ridsefaste og kan derfor bruges med det samme. Betjeningen er intuitiv og tidsbesparende takket være den integrerede mærkningssoftware eller direkte indtastning af data på printerens farve-touchdisplay.