Produktliste Bæreskinneadapter og adapter til direkte montering til Push-in fordelerblokke

Filter

16 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

Bæreskinneadapter - PTFIX-NS35 - 3274054

Bæreskinneadapter, længde: 58,1 mm, bredde: 28,6 mm, højde: 11 mm, farve: grå

Bæreskinneadapter - PTFIX-NS35A - 3274056

Bæreskinneadapter, længde: 45,7 mm, bredde: 10,3 mm, højde: 11,9 mm, farve: grå

Bæreskinneadapter - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Bæreskinneadapter, med endeholderfunktion, længde: 45,7 mm, bredde: 10,3 mm, højde: 12 mm, farve: grå

Bæreskinneadapter - PTFIX-NS15A - 3274058

Bæreskinneadapter, længde: 28,6 mm, bredde: 10,3 mm, højde: 10,8 mm, farve: grå

Bæreskinneadapter - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Bæreskinneadapter, med endeholderfunktion, længde: 28,6 mm, bredde: 10,3 mm, højde: 10,8 mm, farve: grå

Flange - PTFIX-F - 3274060

Flange, med skruefiksering, længde: 28,6 mm, bredde: 8,6 mm, højde: 21,7 mm, farve: grå

Bæreskinneadapter - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Bæreskinneadapter, længde: 58,1 mm, bredde: 21,6 mm, højde: 11 mm

Bæreskinneadapter - PTFIX 1,5-NS15A - 1049500

Bæreskinneadapter, længde: 21,6 mm, bredde: 8 mm, højde: 10,85 mm

16 træffere