Disse bæreskinner med hatteprofil er de mest almindelige varianter og er også kendt som top-hat-skinner. De fås i de to størrelser NS 15 og NS 35. Med bæreskinnen NS 35 kan du også vælge mellem højder på 7,5 mm og 15 mm. Afhængigt af bæreskinnevarianten fås top-hat-skinnerne i forskellige materialer. De omfatter f.eks. ubelagt eller galvaniseret stål samt bæreskinner af kobber eller aluminium. Desuden fås alle varianter, uanset om det er NS 15 eller NS 35, med eller uden perforeringer. De slidsede huller gør det nemt at installere de bestykkede bæreskinner. De lange standardhuller på NS 15 bæreskinnerne har en hulafstand på 20 mm fra hulmidte til hulmidte. Selve det slidsede hul er 12,2 mm langt inkl. radius
og 4,2 mm bredt. De lange standardhuller på NS 35 bæreskinnerne har en hulafstand på 25 mm fra hulmidte til hulmidte. Selve det slidsede hul er 15 mm lang inkl. radius og 6,2 mm bred.
Montagebuk til samleskinner