Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Strømtransformere til førstegangsinstallationer og eftermontering

Strømtransformer

Vores strømtransformere til førstegangsinstallationer i PACT-familien giver dig et komplet produktprogram til at omforme høje vekselstrømme til strømme på 1 A eller 5 A. PACT RCP-Rogowski-spoler sørger for en nem eftermontering af nye målepunkter i eksisterende anlæg. Som alternativ kan du benytte vores kompakte PACT SPC-ombygningsstrømtransformere til mindre strømme op til 100 A AC. Den direkte tilslutning af strømsensorerne til vores EMpro-energimålere er særligt praktisk.

Dine fordele

  • Omfattende produktprogram af påmonterede strømtransformere til førstegangsinstallation til strøm op til 4.000 A AC
  • Nem eftermontering af strømsensorer uden at afmontere anlægsdele med PACT RCP strømtransformersæt baseret på Rogowski-spolen til strømme op til 4.000 A AC
  • Nem eftermontering af strømsensorer uden adskillelse af elektriske rundledere over med PACT SPC-ombygningsstrømtransformere til strømme op til 100 A AC
PACT-strømtransformere til førstegangsinstallation

Strømtransformere til førstegangsinstallation

PACT-strømtransformere til den første installation giver dig et komplet produktprogram til konvertering af vekselstrøm op til 4.000 A AC til sekundærstrømme på 1 A AC og 5 A AC:

  • Stikmonteret strømtransformer
  • Skinne-strømtransformer
  • Spolestrømtransformer
Rogowski-spole og ombygningsstrømtransformer

Strømtransformere til eftermontering

For nemt at kunne eftermontere nye målepunkter i felten uden at skulle afmontere anlægsdele, kan du vælge mellem to versioner:

  • PACT RCP strømtransformersæt baseret på Rogowski-spolen, til strømme op til 4.000 A AC
  • PACT SPC ombygningsstrømtransformer til runde ledere med strømstyrker op til 100 A AC
Intelligent energiovervågning
Produkter og tjenesteydelser til din energistyring

Nem styring af energi: Vores innovativt, indbyrdes afstemte produktprogram inden for sensorer og måleteknik sparer dig for en stor del af arbejdet ved energidataregistrering. Fremtidsorienterede kommunikationsløsninger og digitale services hjælper dig med integrering, yderligere bearbejdning og forberedelse af data.

Brochure
Brochure Energiovervågning