SAC-4P-M12MS/3,0-600 SH HD
-
Sensor-/aktuatorkabel
1403982
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, skærmet, Stik lige M12, kodning: A, til åpen ledningsende, kabellængde: 3 m, Hygiejnisk design, med gevindring i rustfrit stål
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Levnedsmiddelindustrien |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Isolationsmateriale | PP |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PP |
Materiale forskruning | Rustfrit stål |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Ledningstilslutning | |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm (M12-tilslutningsstik) |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Ledningslængde | 3 m |
PP halogenfri grå skærmet [600] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 40 kg/km |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PP halogenfri grå skærmet [600] |
Ledningsopbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 5,55 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PP-EPDM |
Farve udvendig kappe | grå RAL 7035 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolation) |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,80 mm |
Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
Slaglængde samlet kabelføring | 48 mm |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Maks. ledningsmodstand | 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V AC |
Prøvespænding | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Prøvespænding ledere/skærm | ≥ 2000,00 V AC (i 60 s) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 28 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 56 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 2000000, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Anden fasthed | Bestandig over for kuldespiral og kuldeslag (i henhold til DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
Særlige egenskaber | FDA-konform I henhold til FDA 21 CFR 177.2600 |
fleksibel | |
egnet til placering i kabelkæder | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 105 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -40 °C ... 105 °C (Stik/bøsning) |
M12 | |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Normbetegnelse | Materialekonformitet |
Standarder | FDA 21 CFR 177.2600 |
Varenummer | 1403982 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF1CJA |
Produktnøgle | AF1CJA |
GTIN | 4046356677370 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 140 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 141 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) |
SCIP | 7362487e-e7f6-4639-89af-5539250c59d4 |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 2,006 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Korrosionsbeskyttelse af alle eksponerede metaldele ved anvendelse af rustfrit stål 1.4404
Hurtig registrering af tilsmudsning – takket være den lyse farve
Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre