Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-State-relæmodul
2980636

PLC-INTERFACE med elektronisk skiftekontakt, bestående af grunddel PLC-BSC.../21 med skruetilslutning og integreret mini-Solid-State-relæ, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 skiftekontakt, indgang: 24 V DC, udgang: 3 V DC ... 48 V DC/500 mA

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Slid- og prelfri kobling
Modstandsdygtig over for vibrationer og chokpåvirkninger
Beskyttelseskobling i ind- og udgang
Statusvisning
Elektronisk skiftekontaktudgang til 48 V DC/500 mA
Brokoblingsmulighed for nabomoduler