Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

DEK-OV- 5DC/240AC/800 - Solid-State-relæklemme
2964623

Effekt-Solid-State-relæklemme, indgang: 5 V DC, udgang: 10 - 253 V AC/ 800 mA, klemmebredde 6,2 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Indlægsbro EB-DIK
Aktuatorvariant kan fås
Mærkning og montage med rækkeklemmekomfort
Slidfri kobling op til 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integreret beskyttelseskobling på udgangssiden
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang
Statusvisning
Integreret indgangskobling
Effektiv galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang på 2,5 kVeff