EB 5- DIK BU - Indlægsbro
EB 5- DIK BU
-
Indlægsbro
2716677
Indlægsbro, deling: 6,15 mm, poltal: 5, farve: blå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Indlægsbro
Poltal
5
Deling
6,15 mm
Mål
Deling
6,15 mm
Materialeangivelser
Farve
blå (RAL 5015)
Materiale
Kobber
Isolationsmaterialer
PA
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Montage
Monteringstype
Skruemontage
Varedata
Varenummer
2716677
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z2X
Produktnøgle
BE1Z2X
GTIN
4017918105051
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2,28 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2,28 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,084 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp