DIKD 1,5 - Sensor-/aktuatorklemme
2715979

tværsnit
deling
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Sensor-/aktuatorklemme, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, 1., 2. og 3. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Til 3-leder gennemføringsklemmen kan der desuden samtidig tilsluttes en initiator
Plus- og minuspotentialforsyningen kan tilsluttes indlægsbroerne over denne forsyningsklemme