DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 - Solid-State-relæklemme
2964487

Indgangs-Solid-State-relæklemme, indgang: 12 V DC, udgang: 3 - 48 V DC/100 mA, klemmebredde 6,2 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Indlægsbro EB-DIK
Aktuatorvariant kan fås
Mærkning og montage med rækkeklemmekomfort
Slidfri kobling op til 48 V DC/100 mA
Integreret beskyttelseskobling på udgangssiden
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang
Integreret indgangskobling
Effektiv galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang på 2,5 kVeff
Statusvisning