DEK-OE-120AC/ 48DC/100 - Solid-State-relæklemme
2941659

Indgangs-Solid-State-relæklemme, indgang: 120 V DC, udgang: 3 - 48 V DC/100 mA, klemmebredde 6,2 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Aktuatorvariant kan fås
Indlægsbro EB-DIK
Mærkning og montage med rækkeklemmekomfort
Slidfri kobling op til 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integreret beskyttelseskobling på udgangssiden
Effektiv galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang på 2,5 kVeff
Integreret indgangskobling
Statusvisning
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang