Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - Solid-State-relæmodul
2908177

PLC-INTERFACE til indgangsfunktioner ved PLC logic, med skruetilslutning og stikbart mini-Solid-State-relæ, til montering på bæreskinne, 1 sluttekontakt, indgang: 230 V A/220 V DC

Produktdetaljer








Kompatible produkter