Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PLC-HPT-24DC/230AC/10 - Solid-State-relæ
2905215

PLC-INTERFACE, Hybrid-Solid-State-relæ inkl. bypass-relæ med Push-in tilslutning, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V AC - 253 V AC/ 10 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter