ELR W3-230AC/500AC- 2I
-
Hybrid-motorstarter
2297044
Hybrid-motorstarter til reversering af 3~ AC-motorer op til 500 V AC og 2 A udgangsstrøm, med 230 V AC styrespænding, indstillelig overbelastningsafbrydelse og nødstopfunktion op til SIL 3/PL e og skruetilslutning
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Produkttype | Hybrid-motorstartere |
Produktfamilie | CONTACTRON |
Driftstype | 100 % ED |
Antal faser | 3 |
Type af motorstarter | Vendestarter |
Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Belastningsafhængig) |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,2 W |
Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Belastningsafhængig) |
Tabseffekt maks. | 4,7 W |
Tabseffekt min. | 2,6 W |
Forsyning | |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 230 V AC |
Område for styringsforsyningsspænding | 92 V AC ... 253 V AC |
Styrespændingsstrøm IS | 4 mA |
Netfrekvens | 40/100 Hz |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse |
Isoleringsegenskaber | |
Mærkeisolationsspænding | 500 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Isoleringsegenskaber mellem kontrolindgangs- og kontrolforsyningsspænding og hjælpestrømkreds til hovedstrømkreds | Sikker adskillelse (IEC 60947-1) ved driftsspænding ≤ 300 V AC |
Basisisolering (IEC 60947-1) ved driftsspænding 300 V AC ... 500 V AC | |
Isoleringsegenskaber mellem kontrolindgangs- og kontrolforsyningsspænding til hjælpestrømkreds | Sikker adskillelse (IEC 60947-1) ved hjælpestrømkreds ≤ 300 V AC |
Styre | |
Betegnelse indgang | Styringsindgang højre / venstre |
Driftsspænding UC | 230 V AC |
Aktiveringsspændingsområde | 92 V AC ... 253 V AC |
Driftsstrøm IC | 7 mA |
Koblingsniveau | 44 V AC ("0"-signal) |
85 V AC ("1"-signal) | |
Koblingsniveau | < 5 V DC (Til NØDSTOP) |
Indkoblingstid typisk | < 35 ms |
Slukketid typisk | < 80 ms |
AC-udgang | |
Driftsspænding Ue | 500 V AC |
Driftspændingsområde | 42 V AC ... 550 V AC |
Driftsstrøm Ie | 2,4 A (AC-51) |
2,4 A (AC-53a) | |
Netfrekvens | 50/60 Hz |
Område for belastningsstrøm | 180 mA ... 2,4 A (se derating) |
Udløsekurve iht. IEC 60947-4-2 | Class 10A |
Afkølingstid | 20 min (til auto-reset) |
Lækstrøm | 0 mA |
Restspænding | < 0,3 V |
Stødstrøm | 100 A (t = 10 ms) |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse |
Returmeldeudgang | |
Bemærk | Returmelding: Potentialfri skiftekontakt, signalkontakt |
Kontaktudførelse | 1 skiftekontakt |
Koblingsevne efter IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) | |
Restspænding | < 0,5 V |
Styrekreds | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Belastningskreds | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Statusvisning | LED (gul) |
Driftspændingsvisning | LED grøn |
Fejlvisning | Rød LED |
Bredde | 22,5 mm |
Højde | 107 mm |
Dybde | 114 mm |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (Bemærk derating) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
ATEX | |
Mærkning | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
Certifikat | PTB 07 ATEX 3145 |
UL-godkendelse | |
Certifikat | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Mærkning | ≤ 3 |
Bemærk | Sikker frakobling |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Mærkning | 2 |
Bemærk | Motorbeskyttelse |
Performance Level (ISO 13849) | |
Mærkning | ≤ e |
Bemærk | Sikker frakobling |
Kategori (ISO 13849) | |
Mærkning | ≤ 3 |
Bemærk | Sikker frakobling |
UL-data | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (sikring 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (500 V AC (sikring 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 2,4 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX |
Normer / bestemmelser | |
Standarder | EN 60947 |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres med afstand = 20 mm |
Monteringsposition | lodret (bæreskinne vandret) |
Varenummer | 2297044 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK7412 |
Produktnøgle | DK7412 |
GTIN | 4046356170574 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 313,3 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 311,3 g |
Toldtarifnummer | 85371098 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 0fe5a21e-90f4-4b94-9df7-dfe8fcaf4a10 |
Kompatible produkter
-
BRIDGE- 2 - Bro 2900746
-
BRIDGE- 3 - Bro 2900747
-
BRIDGE- 4 - Bro 2900748
-
BRIDGE- 5 - Bro 2900749
-
BRIDGE- 6 - Bro 2900750
-
BRIDGE- 7 - Bro 2900751
-
BRIDGE- 8 - Bro 2900752
-
BRIDGE- 9 - Bro 2900753
-
BRIDGE-10 - Bro 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Bro 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Bro 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Bro 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Bro 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Bro 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Bro 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Bro 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Bro 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Bro 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Bro 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Bro 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Bro 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Bro 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Bro 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Bro 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Bro 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Bro 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0819301
Dine fordele
22,5 mm bred
Sikkerhedsniveau i henhold til IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Fortrådningsbesparelse
Lang levetid
Pladsbesparelse
3-fasede ledningssløjfebroer
Indstillelig strøm til bimetalfunktion
Kobling uden slid
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre