Referencer

Referencer

Sikkert undervejs

Læs, hvordan du gør dit projekt til en succes med løsninger fra Phoenix Contact og vores eksperters branchekendskab.

Tilbage til Trafikal infrastruktur

Kategorier

  • Cholfirst-tunnelen
  • Erasmus-broen i Rotterdam

    Erasmus-broen forbinder centrum af Rotterdam med bydelen Kop an Zuid.

  • Kanalen Gent-Terneuzen

    På grund af sin ekspertise på området fik firmaet Istimewa Elektro B.V. i 2016 kontrakten om fornyelse af belysningen af den nederlandske del af kanalen Gent-Terneuzen.

  • Kielerkanalen

    Fieldbuskompatible signallamper gør skibsfart på Kielerkanalen lettere.

  • Lopper-tunnel

    Ved brug af overspændingsbeskyttelse fra Phoenix Contact øges tunnellens tilgængelighed betydeligt.

  • Osman-Gazi-bro

    Systemkabling fra Phoenix Contact sørger for fejlfri og hurtig fieldfortrådning ved Osman-Gazi-broen.

  • Saaser-tunnel

    Med henblik på beskyttelse af energiforsyningen og UPS'en er der blevet installeret overspændingsbeskyttelse fra Phoenix Contact i Saaser-tunnelen.

  • Sluseanlæg Kiel-Holtenau

    Det trådløse Radioline-system fra Phoenix Contact hjælper med overvågning af byggeriet ved slusen Kiel-Holtenau.

  • Sluseanlæg Zeebrügge

    Signallamper og automatiseringsteknik fra Phoenix Contact garanterer, at sluseprocessen i Zeebrügge fungerer gnidningsløst.

Sikkerhed og tilgængelighed er en afgørende størrelse inden for den trafikale infrastruktur – lige som den rentable drift. Blandt de følgende referencer kan du læse, hvordan vores kunder har realiseret krævende infrastrukturprojekter med komponenter og løsninger fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11