Stikdåser og serviceinterfaces

Stikdåser og serviceinterfaces

Pålidelig vedligeholdelse

Vores produktprogram er alsidigt: Her får du den rigtige hardware til vedligehold, service og diagnose.

Tilbage til Installations- og monteringstilbehør

Kategorier

  • Produktliste stikdåser
    Stikdåser

    De nye styreskab-stikdåser fås med forskellige stikgeometrier til global anvendelse og mange ekstrafunktioner.

Søg i Stikdåser og serviceinterfaces

Vis alle produkter i denne kategori

Maksimal fleksibilitet til forskellige anvendelser: Anvend servicegrænsefladen fra Phoenix Contact i styreskabe, infrastrukturkomponenter og komponenter i barske industrielle omgivelser.

Dine fordele

  • Robust og temperaturbestandig takket være konstruktioner i kapslingsklasse IP65
  • Pladsbesparende via modulær udformning
  • Omfattende produktprogram: Stort udvalg inden for data- og stikdåseindsatse
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
  • Styreskabsstikdåser er en del af COMPLETE line-systemet

Mangfoldige tilslutningsmuligheder

Datafrontpanel med stikdåse-, USB- og RJ45-indsatse  

Datafrontpanel med stikdåse-, USB- og RJ45-indsatse

Med servicegrænseflader bliver vedligeholdelse, service og diagnose nu endnu lettere. De robuste montagerammer i kapslingsklasse IP65 muliggør anvendelse i barske industrimiljøer. Datafrontpanelerne giver alsidige tilslutningsmuligheder på sparsom plads, da de forskellige kontaktindsatse kan kombineres efter ønske.

Service Interfaces fås med følgende indsatse:

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Stikdåser
  • SCRJ-kobling

Styreskabsstikdåser til global anvendelse

Styreskabs-stikdåser  

Styreskabs-stikdåser til internationale krav

EO-styreskabs-stikdåserne kan benyttes internationalt med elleve forskellige stikgeometrier i styreskabs- eller anlægskonstruktion. Ekstrafunktioner, såsom LED-visninger, sikring, kontakt eller effektafbryder, øger anvendelsesmulighederne.

Fortråd stikdåser med Push-in eller skruetilslutningsteknik efter eget valg. Også montering af stikdåserne sker ekstra fleksibelt: Fikser dem på bæreskinnen, eller gør brug af skrue- eller klæbemontering. I kombination med adapterpladen kan stikdåserne desuden indbygges i service-grænsefladerne.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11