Naše standardní kabelová šroubení jsou k dispozici v polyamidovém a mosazném provedení. Plastová provedení se obzvláště snadno montují a lze je použít všestranně, zatímco kovové tvarovky se vyznačují obrovskou teplotní odolností. K produktovému programu patří půlšroubení s těsnicím kroužkem pro pouzdra s hrdly šroubení i plná šroubení pro pouzdra se závitem.
- Plastová kabelová šroubení z polyamidu s integrovaným odlehčením od tahu se stupněm krytí IP68, s metrickým, PG nebo NPT závitem
- Poniklovaná mosazná kabelová šroubení s integrovaným odlehčením od tahu v provedení se stupněm krytí IP68/IP69K, s metrickým, PG nebo NPT závitem