Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

MACX MCR-EX-SL-NAM-2T - Oddělovací spínací zesilovač
2865463

Oddělovací zesilovač NAMUR v provedení Ex i. K provozu bezdotykových iniciátorů přiblížení a spínačů v oblasti s nebezpečím výbuchu. Signály jsou 2 transistorovými výstupy (pasivně) přenášeny do bezpečné oblasti. Detekce chyb (LFD), třícestné oddělení, SIL 2.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Napájení energií a chybové hlášení je možné přes konektor na nosnou lištu
Do SIL 2 podle EN 61508
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Signální výstup 2 použitelný i jako výstup chybových hlášení
Rozpoznání chyby vedení (LFD), zapnutelné/vypnutelné, chybové hlášení červeně blikající LED a zablokováním výstupu tranzistoru
Indikace LED pro napájecí napětí, stav sepnutí a poruchu podle NAMUR NE 44
Galvanické 4cestné oddělení
Přepínatelný směr působení (chování pracovního nebo klidového proudu)
2 signální výstupy tranzistor (pasivní); do 5 kHz
Vstup pro iniciátory přiblížení NAMUR (EN 60947-5-6), plovoucí nebo odporově zapojené kontakty, [Ex ia] IIC