VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM
-
Svodič proudu blesku/svodič přepětí typ 1/2
2801533
Univerzální výměnný svodič proudu blesku / svodič přepětí na bázi varistoru pro aplikace 48 V DC, ve kterých je uzemněn zpětný vodič (kladný pól), bez hodnocení rizika pro třídy ochrany před bleskem III a IV, s kontaktem dálkové signalizace.
Detaily výrobku
Typ produktu | Kombinace svodičů |
Produktová řada | VALVETRAB MS |
Zkušební třída IEC | I / II |
T1 / T2 | |
EN Type | T1 / T2 |
Napájecí systém IEC | TN-S |
Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
Počet pólů | 2 |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indikace / Dálkové hlášení | |
Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
Spínací funkce | Přepínací kontakt |
Provozní napětí | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Provozní proud | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M5 |
Utahovací moment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Délka odizolování | 16 mm |
Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Průřez vedení AWG | 15 ... 2 |
Typ připojení | Vidlice kabelového oka |
Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Kontakt dálkové signalizace závady | |
Typ připojení | Připojení zástrčkou COMBICON se šroubovými svorkami |
Závit šroubu | M2 |
Utahovací moment | 0,25 Nm |
Délka odizolování | 7 mm |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 35,6 mm |
Výška | 96,8 mm |
Hloubka | 77,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
Dělicí jednotka | 2 HM |
Barva | černá (RAL 9005) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Hodnota CTI materiálu | 600 |
Izolační materiál | PA 6.6/PBT |
Materiálová skupina | I |
Materiál pouzdra | PA 6.6 |
PBT |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Ochranné cesty | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Směr působení | L-L / L-PE |
Jmenovité napětí UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
60 V DC ±10 % | |
-48 V DC ±10 % (RRH) | |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximální trvalé napětí UC | 75 V AC |
100 V DC | |
jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 0,6 mA |
Příkon Standby PC | ≤ 90 mVA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 12,5 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 30 kA |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs, náboj | 6,25 As |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs, specifická energie | 39 kJ/Ω |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs, maximální hodnota proudu Iimp | 12,5 kA |
Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 50 kA |
Celkový rázový proud ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
Zkratuvzdornost ISCCR | 25 kA |
Ochranná úroveň Up (L-N) | ≤ 0,4 kV |
Ochranná úroveň Up (L-PE) | ≤ 0,8 kV |
Ochranná úroveň Up (N-PE) | ≤ 0,4 kV |
Ochranná úroveň Up (L+) - (L-) | ≤ 0,4 kV |
Ochranná úroveň Up (L+) - PE | ≤ 0,4 kV |
Ochranná úroveň Up (L-) - PE | ≤ 0,8 kV |
Zbytkové napětí Ures | ≤ 0,4 kV (při In) |
≤ 0,35 kV (při 10 kA) | |
≤ 0,3 kV (při 5 kA) | |
≤ 0,275 kV (při 4 kA) | |
≤ 0,25 kV (při 3 kA) | |
TOV reakce při UT | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
130 V DC (5 s / withstand mode) | |
Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | 80 A (gG - 16 mm²) |
Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 160 A (gG) |
Dodatečná technická data | |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 65 kA |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 (pouze při použití všech svorek) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
Náraz (provoz) | 30g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrace (provoz) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specifikace UL | |
Maximální trvalé napětí MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
Maximální trvalé napětí MCOV (L+) - G | 100 V DC |
Maximální trvalé napětí MCOV (L-) - G | 100 V DC |
Zkratová odolnost (SCCR) | 5 kA |
Ochrana jmenovitého napětí VPR (L+) - (L-) | 400 V |
Ochrana jmenovitého napětí VPR (L+) - G | 400 V |
Ochrana jmenovitého napětí VPR (L-) -G | 600 V |
Jmenovitý proud svodiče In (L+) - (L-) | 20 kA |
Jmenovitý proud svodiče In (L+) - G | 20 kA |
Jmenovitý proud svodiče In (L-) - G | 20 kA |
Ochranné cesty | (L+) - (L-) |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Jmenovité napětí | 60 V DC |
Typ SPD | 1CA |
Zobrazení UL / dálkové hlášení | |
Provozní napětí | 125 V AC |
Provozní proud AC | 1 A AC |
Data připojení UL | |
Utahovací moment | 30 lbf-in. |
Průřez vedení AWG | 14 ... 2 |
Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
Poznámka | 2011 |
Normy/předpisy | EN 61643-11 |
Poznámka | 2012 |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 2801533 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CL1 |
Kód výrobku | CL1151 |
GTIN | 4046356811323 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 283,1 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 260,5 g |
Číslo celní sazby | 85363030 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Můstkovací vodič 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Můstkovací vodič 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Můstkovací vodič 2809241
-
MPB 18/1-57 - Můstkovací vodič 2809238
-
MPB 18/1-12 - Můstkovací vodič 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Můstkovací vodič 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Můstkovací vodič 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Můstkovací vodič 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Můstkovací vodič 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Můstkovací vodič 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Můstkovací vodič 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Značkovače pro svorky 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Značkovače pro svorky 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
DK-BIC-35 - Průchozí svornice 2749880
-
ZBN 18 CUS - Proužky označovacích štítků 0825059
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Šroubovák 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 1/2 2801242
Vaše výhody
Milionkrát osvědčená kvalita v nejrůznějších aplikacích
Rychlá instalace s propojkami díky běžné průmyslové konstrukční šířce 1 dělicí jednotky
Jednoduchá kontrola a měření izolace díky výměnným ochranným modulům
Přepěťová ochrana pro (-) 48 V , stejnosměrný proud, v třídě ochrany před bleskem III a IV, díky vybíjecí schopnosti 12,5 kA na jeden pól
Pojistka odolná vůči vibracím pro bezpečné uchycení zástrčky
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno