Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

VIOK 1,5-3D/PE BU - Svorka iniciačního/akčního prvku
2718316

Svorka iniciačního/akčního prvku, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, 2., 3., a 4. patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty