VIOK 1,5 - Svorka iniciačního/akčního prvku
2718015

Svorka iniciačního/akčního prvku, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, 1., 2., 3. a 4. patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

V horním patře se nacházejí popisovatelné průchozí přípojky pro signální vedení
Tato svornice je kombinací ze svornice DIK ... a DOK ..., s níž je možné použít pro iniciátory a aktory pouze jednu svornici
Ve spodním patře se nachází přípojka PE
Obě střední svorky přebírají napájení potenciálu iniciátoru