Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží k registraci digitálních signálů stejnosměrného napětí v rozsahu nízkého napětí. V rámci stanice Axioline F můžete přímo použít moduly pro nízké napětí a moduly pro malé napětí vedle sebe.
AXL F DI8/2 24DC 1F
-
Digitální modul
2702783
Axioline F, Digitální vstupní modul, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 2 vodič, odpovídá normě IEC 61850-3, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
8 digitálních vstupů v souladu s normou EN 61131-2 typ 1
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
24 V DC, 2,5 mA
Doba filtrování < 1 ms
Vstupy jsou zabezpečené proti záměně pólů
Bezpečné oddělení dle EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
Uložený typový štítek přístroje
Diagnostika a ukazatel stavu
Splňuje požadavky norem IEC 61850-3 a IEEE 1613