Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

AXL F DI8/2 48/60DC 1F - Digitální modul
2702654

Axioline F, Digitální vstupní modul, Digitální vstupy: 8, 48 V DC / 60 V DC, technologie připojení: 2 vodič, odpovídá normě IEC 61850-3, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

8 digitálních vstupů v souladu s normou EN 61131-2 typ 1
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
48 V DC / 60 V DC, 2,5 mA
Doba filtrování < 1 ms
Vstupy jsou zabezpečené proti záměně pólů
Bezpečné oddělení dle EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
Uložený typový štítek přístroje
Diagnostika a ukazatel stavu
Splňuje požadavky norem IEC 61850-3 a IEEE 1613