El. přístroj Axioline je určen pro použití v síti Ethernet (Modbus/TCP). Slouží ke zpracování a k výstupu digitálních signálů. Přístroj je koncipován pro použití v konstrukci zařízení. Zařízení je vhodné pro použití bez skříňového rozvaděče v náročných okolních průmyslových podmínkách. El. přístroj Axioline může být použit např. na přístrojových platformách, přímo na svařovacích robotech nebo v dopravní technice.
AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6M
-
Decentrální V/V přístroj
2701540
Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, Ethernet, Konektor M12, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, Digitální výstupy: 4, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, Kovové pouzdro, krytí: IP65/IP67
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 60 mm |
Výška | 185 mm |
Hloubka | 38 mm |
Vzdálenost otvorů | 198,5 mm |
Poznámka k rozměrovým údajům | Výška je 194,5 mm včetně montážní desky. S vytaženými upevňovacími závěsy dosahuje výška 212 mm. Hloubka je 38 mm včetně montážní desky (30,5 mm bez montážní desky). |
Materiál pouzdra | Zinkový tlakový odlitek |
Ethernet | |
Počet rozhraní | 2 |
Počet kanálů | 2 |
Typ připojení | Konektor M12 |
Informace k typu připojení | Kódování D |
Počet pólů | 4 |
Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s (s vlastním potvrzením) |
Modbus/TCP | |
Typ přístroje | Slave Modbus (server) |
Systémově specifické protokoly | Protokoly Modbus Modbus/TCP |
Podporované protokoly | SNMP v1 |
HTTP | |
TFTP | |
FTP | |
BootP | |
DHCP | |
Specifikace | Modbus application protocol V1.1b |
Digitální: | |
Název vstupu | Digitální vstupy |
Popis vstupu | EN 61131-2 typ 1 a 3 |
Počet vstupů | 8 |
Délka vedení | max. 30 m (k senzoru) |
Typ připojení | Konektor M12 s dvojitým připojením |
Technologie připojení | 4 vodič |
Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V ... 5 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
Jmenovitý vstupní proud při UIN | typ. 3 mA |
Senzorový proud pro kanál | typ. 75 mA (z US) |
Souhrnný proud senzorů | max. 0,6 A (na přístroj) |
Doba vstupního filtru | < 1000 µs |
Ochranné spínání | Ochrana před přetížením, ochrana před zkratem pro napájení snímače |
Digitální: | |
Název výstupu | Digitální výstupy |
Typ připojení | Konektor M12, kódování A |
Technologie připojení | 3 vodič |
Počet výstupů | 4 |
Ochranné spínání | ochrana výstupů proti přetížení, zkratu; ano |
Výstupní napětí | 24 V DC |
Omezení induktivního vypínacího napětí | -28 V ... -17 V |
Maximální výstupní proud pro každý kanál | 2 A |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC (z napětí UA) |
rozsah výstupního napětí | 18 V DC ... 31,2 V DC |
Výstupní napětí ve vypnutém stavu | max. 1 V |
Výstupní proud ve vypnutém stavu | max. 20 µA |
Jmenovitá zátěž induktivní | 48 VA (1,2 H, 48 Ω, při jmenovitém napětí) |
Jmenovitá zátěž ohmická | 48 W (48 Ω, při jmenovitém napětí) |
Četnost spínání | max. 5500 za sekundu (při zatěžovacím proudu minimálně 50 mA) |
max. 1 za sekundu (při indukční jmenovité zátěži) | |
Odolnost proti zpětnému napětí vůči krátkým impulzům | odolné proti zpětnému napětí |
Chování při přetížení | Auto-Restart |
Zpoždění signálu | max. 150 µs (při zapnutí) |
max. 200 µs (při vypnutí) | |
Odpojení při nadměrném proudu | min. 2,2 A |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Axioline E |
Provedení | Bloková konstrukce |
Zvláštní vlastnosti | Kovové pouzdro |
Potenciály | |
Napájecí napětí US | 24 V DC |
Napájecí zdroj na US | max. 4 A |
Příkon z US | typ. 8 mA |
max. 1,2 A | |
Napájení: Modulační elektronika a senzorika | |
Název | Napájení modulové elektroniky a senzoriky (US) |
Typ připojení | Konektor M12, kódování T |
Počet pólů | 4 |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 31,2 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Příkon | typ. 140 mA ±15 % (při 24 V DC) |
max. 12 A | |
Napájení: Aktorika | |
Název | Napájení aktoriky (UA) |
Typ připojení | Konektor M12, kódování T |
Počet pólů | 4 |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 31,2 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Příkon | typ. 30 mA ±15 % (při 24 V DC) |
max. 12 A | |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení logiky a senzorů, digitální vstupy) / připojení sběrnice (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení logiky a senzorů, digitální vstupy) / připojení sběrnice (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení logiky a senzorů, digitální vstupy) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Připojení sběrnice (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Připojení sběrnice (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Připojení sběrnice (Ethernet 1) / připojení sběrnice (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení aktorů, digitální výstupy) / napájení 24 V (napájení logiky a senzorů, digitální vstupy) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení aktorů, digitální výstupy) / připojení sběrnice (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení aktorů, digitální výstupy) / připojení sběrnice (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení aktorů, digitální výstupy) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Typ připojení | Konektor M12 |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Druh ochrany | IP65/IP67 |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na stěnu nebo montáž na nosnou lištu, vždy s montážní deskou |
Objednací číslo | 2701540 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI7PB |
GTIN | 4046356763882 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 719,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 719,2 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datový konektor 1521261
-
AXL E MP 60 - Montážní deska 2701761
-
UCT-EM (7X10) - Zaskakovací štítky 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Napájecí kabel 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Napájecí kabel 1424120
-
NBC-M12MSD/.../... - Síťový kabel 1408713
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Síťový kabel 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Síťový kabel 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Síťový kabel 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Napájecí kabel 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Napájecí kabel 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Napájecí kabel 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Napájecí kabel 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Napájecí kabel 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Napájecí kabel 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Napájecí kabel 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Napájecí kabel 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Napájecí kabel 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Napájecí kabel 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Napájecí kabel 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Napájecí kabel 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozvodka Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Rozvodka Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozvodka Y 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Rozvodka Y 1546068
Vaše výhody
Přípojka k síti Ethernet s konektory M12 (kódování D)
Přenosová rychlost 10 MBit/s a 100 MBit/s
Přípojka digitálních senzorů a aktorů s konektory M12 (kódování A)
Diagnostika a ukazatel stavu
Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
Krytí IP65/67
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno