Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SPTA 1,5/ 5-5,08 - Svorka desky plošných spojů
1751192

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 5, řada výrobků: SPTA 1,5/, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst