FKCN 2,5/16-STF
-
Konektor desky plošných spojů
1733097
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 16, počet řad: 1, počet pólů: 16, počet přípojek: 16, řada výrobků: FKCN 2,5/..-STF, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici
Detaily výrobku
Typ produktu | Konektor desek plošných spojů |
Produktová řada | FKCN 2,5/..-STF |
Produktová řada | COMBICON Connectors M |
Provedení | Standardní |
Počet pólů | 16 |
Rozteč | 5 mm |
Počet přípojek | 16 |
Počet řad | 1 |
Počet potenciálů | 16 |
Pojistná příruba | Šroubová příruba |
Vlastnosti | |
Jmenovitý proud IN | 12 A |
Jmenovité napětí UN | 320 V |
Odpor kontaktu | 1,1 mΩ |
Jmenovité napětí (III/3) | 320 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
Jmenovité napětí (III/2) | 320 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
Jmenovité napětí (II/2) | 630 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
Technologie připojení | |
Provedení | Standardní |
Systém konektorů | COMBICON MSTB 2,5 |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Typ kontaktu | Zásuvka |
Zajištění | |
Druh zajištění | Šroubový zámek |
Pojistná příruba | Šroubová příruba |
Utahovací moment | 0,3 Nm |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinové připojení push in |
Směr připojení vodič/deska | 0 ° |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Vnitřní válcový rozměr a x b / průměr | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
Délka odizolování | 10 mm |
Údaje o koncovkách vodiče bez izolačního límce | |
doporučené lisovací kleště | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Údaje o koncovkách vodiče s izolačním límcem | |
doporučené lisovací kleště | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Údaje o materiálu - kontakt | |
Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Povrchové vlastnosti | pozinkovaný žárově ponorem |
Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (4 - 8 µm Sn) |
Kovový povrch oblast kontaktu (povrchová vrstva) | Cín (4 - 8 µm Sn) |
Údaje o materiálu - pouzdro | |
Barva (Pouzdro) | zelená (6021) |
Izolační materiál | PBT |
skupina izolačního materiálu | I |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Údaje o materiálu – ovládací prvek | |
Barva (Ovládací prvek) | oranžová (2003) |
Izolační materiál | PA |
skupina izolačního materiálu | I |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Výkres v měřítku |
|
Rozteč | 5 mm |
Šířka [w] | 90 mm |
Výška [h] | 10,9 mm |
Délka [l] | 27,1 mm |
Příruba | |
Utahovací moment | 0,3 Nm |
Poznámka k provozu | Konektory COMBICON jsou podle EN 61984 konektory bez spínacího výkonu (COC). Při použití v souladu s určením nesmí být zasunuty nebo odděleny pod napětím ani pod zátěží. |
Připojení vodiče | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Opakované připojení a uvolnění | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška tahem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,2 mm² / tuhý / > 10 N |
0,2 mm² / flexibilní / > 10 N | |
1,5 mm² / tuhý / > 40 N | |
2,5 mm² / flexibilní / > 50 N | |
Zásuvné a tažné síly | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Počet cyklů | 25 |
Zásuvná síla na pól cca | 11 N |
Tažná síla na pól cca | 10 N |
Odolnost nápisů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Polarizace a kódování | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Vizuální kontrola | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Kontrola rozměrů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška životnosti | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Výdržné rázové napětí v nadmořské výšce | 4,8 kV |
Průchozí odpor R1 | 1,1 mΩ |
Průchozí odpor R2 | 1,1 mΩ |
Průchozí odpor R2 2. patro | 1,5 mΩ |
Počet připojení | 25 |
Klimatická zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Nebezpečí vzniku koroze | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
Namáhání teplem | 100 °C/168 h |
Výdržné střídavé napětí | 2,21 kV |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | polosinusová forma |
Zrychlení | 30g |
Doba trvání rázu | 18 ms |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Tepelná zkouška | Zkušební skupina C | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrolovaný počet pólů | 18 |
Izolační odpor | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolační odpor sousedících pólů | > 5 MΩ |
Teplotní cykly | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
skupina izolačního materiálu | I |
Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Izolační pevnost (III/3) | 320 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 3 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 4 mm |
Izolační pevnost (III/2) | 320 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 3 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 3 mm |
Izolační pevnost (II/2) | 630 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 3 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 3,2 mm |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Objednací číslo | 1733097 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | AAC |
Kód výrobku | AACFEB |
GTIN | 4046356164108 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 21,61 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 20,85 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | BG |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,714 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
AI 0,5 -10 WH - Dutinka vodiče 3201275
-
AI 0,75-10 GY - Dutinka vodiče 3201288
-
AI 1 -10 RD - Dutinka vodiče 3200182
-
AI 1,5 -10 BK - Dutinka vodiče 3200195
-
A 0,5 -10 - Dutinka vodiče 3202494
-
A 0,75-10 - Dutinka vodiče 3200234
-
A 1 -10 - Dutinka vodiče 3200250
-
A 1,5 -10 - Dutinka vodiče 3200276
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
CCDN 2,5/16-G1F P26 THR - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1734588
-
MSTB 2,5/16-GF - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1776838
Vaše výhody
Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno