MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP
-
Modul řízení ventilu
2865492
Modul řízení ventilu Ex i. Pro jiskrově bezpečné ovládání magnetických ventilů Ex-i instalovaných v oblasti s nebezpečím výbuchu, modulů alarmu nebo diod LED. Omezení proudu při 25 mA. Pro plyny do skupiny IIC, napájení ze smyčky, galvanické oddělení, SIL 3. Šroubový uzávěr.
Detaily výrobku
Typ produktu | Modul řízení ventilu |
Produktová řada | MACX Analog |
Počet kanálů | 1 |
Kompatibilní ventil | Norgren Herion Coil 2080 / 2082 |
Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
Norgren Herion Coil 2084 | |
Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
Samson Coil 3701-11 (6 V) | |
Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
Samson Coil 3963-11 (6 V) | |
Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
Samson Coil 3964-11 (6 V) | |
Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
Poznámka | Tabulka níže je stručným obsahem možných kombinací mezi ventily a řídicími moduly. |
Galvanické oddělení | 2cestné oddělení |
Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
Teplotní koeficient maximální | 0,01 %/K |
Galvanické oddělení | |
Zkušební napětí | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Galvanické oddělení Výstup/vstup IEC/EN 60079-11 | |
Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
Izolační pevnost | 375 VPP |
Galvanické oddělení Výstup/vstup IEC/EN 61010-1 | |
Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
Izolační pevnost | 300 Veff |
Izolace | Bezpečné oddělení |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | s napájením ze smyčky, externí napájení není nutné |
Ztrátový výkonz | < 0,845 W |
Signál: Napětí | |
Počet vstupů | 1 |
Vstupní signál napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Vstupní signál proud maximálně | 45 mA (Ue = 24 V DC) |
Signál: Napětí | |
Popis výstupu | jiskrově bezpečný |
Počet výstupů | 1 |
Výstupní napětí | ≥ 5,5 V DC (25 mA) |
omezení proudu | > 25 mA |
Doba odezvy | < 20 ms |
Napětí při běhu naprázdno | > 21,9 V DC |
Zkratuvzdorný | ano |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Zkušební zásuvka | |
Průměr max. | 2 mm |
Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
Div. 2 | |
Jiskrově bezpečné proudové obvody (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Bezpečnostně technické údaje | |
Poznámka | Následující hodnoty Ex i platí pro schválení ATEX a IECEx. Pro všechna ostatní schválení Ex je nutné převzít hodnoty Ex i z příslušných certifikátů. |
Vstupní výkon Pi | zanedbatelný |
Max. vnitřní induktivita Li | zanedbatelný |
Max. vnitřní kapacita Ci | zanedbatelný |
Max. výstupní napětí Uo | 25,1 V |
Max. výstupní proud Io | 39 mA |
Max. výstupní výkon Po | 245 mW |
Max. vnitřní odpor Ri | 641,1 Ω |
Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 187 mH / 2,93 µF |
IIB/IIIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 93,5 mH / 0,83 µF |
IIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 23,4 mH / 0,108 µF |
IIA/I (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 470 nF, 5 mH / 660 nF, 1 mH / 680 nF, 0,1 mH / 1000 nF |
IIB/IIIC (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 5 mH / 300 nF, 0,5 mH / 500 nF |
IIC (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 5 mH / 70 nF, 0,15 mH / 100 nF |
Ukazatel stavu | Žlutá LED (poloha spínače / stav, svítí u aktivního výstupního spínacího okruhu) |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 12,5 mm |
Výška | 112,5 mm |
Hloubka | 113,7 mm |
Hloubka NS 35/7,5 | 114,5 mm (nacvaknuto na nosné liště NS 35/7,5 podle EN 60715) |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 (nehodnoceno UL) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C (libovolná montážní poloha) |
-40 °C ... 70 °C (Snížení výkonu) | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 2000 m) | |
Výška | ≤ 2000 m (Technické údaje se vztahují k nadmořské výšce ≤2000 m nad hladinou moře. Pro nadmořskou výšku >2000 m nad hladinou moře viz technický list.) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC |
125 V DC | |
Izolační pevnost | 375 VPP (IEC/EN 60079-11) |
265 V (UIsolation rated "ec") | |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 3000 m) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 63 °C |
Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Izolační pevnost | 190 V (IEC/EN 60079-11) |
190 V (UIsolation rated "ec") | |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 4000 m) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 56 °C |
Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 60 V |
Izolační pevnost | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") | |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 5000 m) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 49 °C |
Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 60 V |
Izolační pevnost | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
Upozornění | navíc EN 61326 |
ATEX | |
Označení | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikát | IBExU 07 ATEX 1133X |
IECEx | |
Označení | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikát | IECEx IBE 08.0002X |
CCC / China-Ex | |
Označení | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikát | 2022122316115980 |
UL, USA / Kanada | |
Označení | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Certifikát | , C.D.-No 83104549 |
Schválení pro lodní stavitelství | |
Certifikát | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Označení | 3 |
INMETRO | |
Označení | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikát | DNV 18.0115 X |
Data pro lodní stavitelství | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrace | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Galvanické oddělení | 2cestné oddělení |
GB Standard | |
Normy/předpisy | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2865492 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK1 |
Kód výrobku | DK1214 |
GTIN | 4046356160551 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 172 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 147,5 g |
Číslo celní sazby | 85437090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: Nerelevantní) |
SCIP | 8c3d15b9-c56b-487c-8b7f-7669c7847325 |
Kompatibilní produkty
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Nosič modulu 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Příslušenství 1831016
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastový štítek 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastový štítek 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Popisky přístrojů 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Popisky přístrojů 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Popisky přístrojů 0831732
-
MACX MCR-PTB - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
Vaše výhody
Mechanicky kompatibilní s konektorem na nosnou lištu
Různé výstupní charakteristiky kompatibilní s obvyklými magnetickými ventily
Napájení ze smyčky: Potřebná energie je přiváděna přes řídicí signál na straně vstupu
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Až SIL 3 podle IEC 61508
Galvanické 2cestné oddělení
Výstup: [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
Vstup: 19,2 V DC … 30 V DC
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno