MACX MCR-EX-SL-NAM-2T
-
Oddělovací spínací zesilovač
2865463
Ex i-Oddělovací zesilovač NAMUR pro provoz bezdotykových iniciátorů přiblížení a přepínačů v oblastech s nebezpečím výbuchu. Signály jsou přenášeny pasivně přes 2 tranzistorové výstupy do bezpečné oblasti. počet kanálů: 1, Standardní konfigurace, 3cestné oddělení, Detekce chyb ve vedení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Šroubové připojení
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Typ produktu | Oddelovací spínací zesilovac |
Produktová řada | MACX Analog |
aplikace | Digital IN |
Počet kanálů | 1 |
Konfigurace | DIP přepínač |
Funkčnost | |
Konfigurace | DIP přepínač |
Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
Dohled vedení | Detekce chyb ve vedení |
Galvanické oddělení | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Galvanické oddělení Vstup/výstup IEC/EN 60079-11 | |
Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
Izolační pevnost | 375 VPP |
Galvanické oddělení Vstup/výstup, konektor na nosnou lištu IEC/EN 60079-11 | |
Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
Izolační pevnost | 375 VPP |
Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení, konektor na nosnou lištu IEC/EN 61010-1 | |
Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
Izolační pevnost | 300 Veff |
Zkušební napětí | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Izolace | Bezpečné oddělení |
Galvanické oddělení Výstup 1 / výstup 2 IEC/EN 61010-1 | |
Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
Izolační pevnost | 50 Veff |
Zkušební napětí | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Izolace | Základní izolace |
Napájení | |
Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maximální příkon | < 28 mA (24 V DC) |
Ztrátový výkonz | ≤ 800 mW |
Příkon | ≤ 800 mW |
Signál: NAMUR | |
Popis vstupu | jiskrově bezpečný |
Počet vstupů | 1 |
Použitelné vstupní zdroje | Bezdotykové iniciátory přiblížení NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
spínací kontakty bez napětí | |
spínací kontakty s připojenými odpory | |
Práh sepnutí "0" signál proud | < 1,2 mA (blokující) |
Práh sepnutí "1" signál proud | > 2,1 mA (vodicí) |
Zkratový proud | 8 mA |
Spínací hystereze | < 0,2 mA |
Detekce chyb ve vedení | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Přetržení vedení) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Zkrat) | |
lze zapínat/vypínat DIP přepínači | |
Napětí při běhu naprázdno | 8 V DC |
Spínání: Tranzistor | |
Popis výstupu | pasivní |
Spínací napětí minimální | 3 V DC |
Spínací napětí maximální | 30 V DC |
Necitlivost (ΔU) | < 1,4 V |
Maximální spínací proud | 50 mA (zkratuvzdorný) |
Minimální spínací proud | 5 mA (zkratuvzdorný) |
Spínací frekvence | ≤ 5 kHz |
Signál | |
Počet výstupů | 2 |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Zkušební zásuvka | |
Průměr max. | 2 mm |
Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
Div. 2 | |
Jiskrově bezpečné proudové obvody (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Bezpečnostně technické údaje | |
Max. vnitřní induktivita Li | zanedbatelný |
Max. vnitřní kapacita Ci | 1,1 nF |
Max. výstupní napětí Uo | 9,6 V |
Max. výstupní proud Io | 10 mA |
Max. výstupní výkon Po | 25 mW |
Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIB/IIIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 1000 mH / 26 µF |
IIA (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 1000 mH / 210 µF |
IIC (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF |
IIB/IIA/IIIC (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 1 µF |
Data | |
Počet kanálů | 0 |
Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
žlutá LED (spínací stav) | |
červená LED (chyba vedení) |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 12,5 mm |
Výška | 112,5 mm |
Hloubka | 113,7 mm |
Hloubka NS 35/7,5 | 114,5 mm (nacvaknuto na nosné liště NS 35/7,5 podle EN 60715) |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
Bezpečnostně technické údaje | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Bezpečnostně technické údaje | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 (nehodnoceno UL) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C (libovolná montážní poloha) |
-40 °C ... 70 °C (Snížení výkonu) | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 2000 m) | |
Výška | ≤ 2000 m (Technické údaje se vztahují k nadmořské výšce ≤2000 m nad hladinou moře. Pro nadmořskou výšku >2000 m nad hladinou moře viz technický list.) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Snížení výkonu) | |
Izolační pevnost | 265 V AC/DC (Uizolace "ec": napájení, vstup / výstup) |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 3000 m) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Snížení výkonu) | |
Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Izolační pevnost | 190 V AC/DC (Uizolace "ec": napájení, vstup / výstup) |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 4000 m) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Snížení výkonu) | |
Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 60 V |
Izolační pevnost | 60 V AC/DC (Uizolace "ec": napájení, vstup / výstup) |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 5000 m) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Snížení výkonu) | |
Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 60 V |
Izolační pevnost | 60 V AC/DC (Uizolace "ec": napájení, vstup / výstup) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
Upozornění | navíc EN 61326 |
ATEX | |
Označení | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certifikát | IBExU 08 ATEX 1100 X |
IECEx | |
Označení | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certifikát | IECEx IBE 08.0005X |
CCC / China-Ex | |
Označení | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikát | 2022122316115977 |
UL, USA / Kanada | |
Označení | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Certifikát | , C.D.-No 83104549 |
Schválení pro lodní stavitelství | |
Certifikát | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Označení | 2 |
Certifikát | IN-AT-AS-MRL-25-00008 |
Systematic Capability | |
Označení | 3 |
INMETRO | |
Označení | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certifikát | DNV 18.0141 X |
Data pro lodní stavitelství | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrace | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetické VF pole | |
Název | Elektromagnetické VF pole |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Kritérium hodnocení | A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Kritérium hodnocení | A |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Kritérium hodnocení | A |
Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
GB Standard | |
Normy/předpisy | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2865463 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK1 |
Kód výrobku | DK1213 |
GTIN | 4046356160483 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 187,28 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 130,8 g |
Číslo celní sazby | 85365019 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: Nerelevantní) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: Nerelevantní) | |
SCIP | f3f751fe-1081-46ac-89ca-8e324e048610 |
Kompatibilní produkty
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1136500
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Nosič modulu 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Příslušenství 1831016
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastový štítek 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastový štítek 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Popisky přístrojů 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Popisky přístrojů 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Popisky přístrojů 0831732
-
MACX MCR-PTB - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
D-UKK 3/5 - Koncová krytka 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Koncová krytka 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Řadová svornice elektronického prvku 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Odporová síť 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Odporová síť 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Odporová síť 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Odporová síť 1642820
Vaše výhody
Napájení energií a chybové hlášení je možné přes konektor na nosnou lištu
Do SIL 2 podle EN 61508
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Signální výstup 2 použitelný i jako výstup chybových hlášení
Rozpoznání chyby vedení (LFD), zapnutelné/vypnutelné, chybové hlášení červeně blikající LED a zablokováním výstupu tranzistoru
Indikace LED pro napájecí napětí, stav sepnutí a poruchu podle NAMUR NE 44
Galvanické 4cestné oddělení
Přepínatelný směr působení (chování pracovního nebo klidového proudu)
2 signální výstupy tranzistor (pasivní); do 5 kHz
Vstup pro iniciátory přiblížení NAMUR (EN 60947-5-6), plovoucí nebo odporově zapojené kontakty, [Ex ia] IIC
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno