TT-STTB-24
-
Svodič přepětí
2858140
Pružinová svornice se supresorovou diodou jako jemnou ochranou proti přepětí, jmenovité napětí: 24 V DC, k montáži na NS 35/7,5
Detaily výrobku
Typ produktu | Přepěťová ochrana pro techniku MaR |
Zkušební třída IEC | C3 |
Třída požadavků VDE | C3 |
Provedení | Dvoupatrová svornice |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | není |
Páry žil na modul | 1 |
Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče ohebný | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vedení AWG | 20 ... 10 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 83,5 mm |
Hloubka | 47,5 mm |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Materiál pouzdra | PA 6.6 |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Směr působení | Line-Line |
Maximální trvalé napětí UC | 40 V DC |
28 V AC | |
Jmenovitý proud | 32 A (60 °C) |
Provozní proud IC při UC | ≤ 5 µA |
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (vodič-vodič) | 119 A |
Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 119 A |
Rázový proud svodiče Imax (8/20) µs maximální (vodič-vodič) | 119 A |
Jmenovitý impulsový proud Ian (10/1000)μs (vodič-vodič) | 23 A |
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-země) spike | ≤ 60 V |
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-vodič) statické | ≤ 60 V |
Zbytkové napětí u In (vodič-vodič) | ≤ 80 V |
Zbytkové napětí při Ian (10/1000)μs (vodič-vodič) | ≤ 65 V |
Ochranná úroveň Up (vodič-vodič) | 55 V (C3 - 10 A) |
Doba odezvy tA (vodič-vodič) | ≤ 1 ns |
Vložený útlum aE, sym. | 0,1 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) |
Mezní frekvence fg (3 dB), sym. ve 150 Ω systému | typ. 2 MHz |
Kapacita (žíla-žíla) | 1,1 nF (při 1 MHz) |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | není |
Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-vodič) | C3 - 10 A |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
Třída požadavků VDE | C3 |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
Normy Specifikace informační techniky | |
Normy/předpisy | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
Normy/předpisy | IEC 61643-21 |
Poznámka | 2000 |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 2858140 |
Ks/bal. | 25 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CL2 |
Kód výrobku | CL2226 |
GTIN | 4017918877866 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 18,59 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 18,59 g |
Číslo celní sazby | 85363010 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
ATP-STTB 4 - Oddělovací deska sekcí 3030747
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808736
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808749
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1051430
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
TT-D-STTB BK - Koncová krytka 2858496
-
ATP-STTB 4 - Oddělovací deska sekcí 3030747
-
SSA 3-6 - Připojení stínění 2839295
-
SSA 5-10 - Připojení stínění 2839512
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno