CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 14 |
EAC
ID schválení: KZ7500651131219505cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
přípojka PE | 30 - 14 | |||
C | ||||
150 V | 15 A | 30 - 14 | ||
přípojka PE | 30 - 14 | |||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |