RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Anténa
2702898

Vícepásmová všesměrová anténa s ochranou proti vandalům k montáži do rozvaděče, frekvenční pásmo: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz zisk: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, stupeň ochrany: IP68, odolnost proti nárazu: IK08, odolnosti proti čisticím prostředkům, nárazům a vibracím, přípojka: N (zdířka)

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Ideálně vhodné pro volně pohyblivé aplikace s 2,4 GHz, 5 GHz nebo 6 GHz
Odolné vůči čisticím prostředkům
Pouzdro odolné vůči nárazu (IK08)
Odolné proti rázům a vibracím