TC ROUTER 2002T-3G - Směrovač
2702531

Průmyslový 3G router, verze pro Evropu, fallback na 2G GPRS/EDGE, 2 rozhraní Ethernet, firewall, NAT, zásuvka antény SMA-F, rozesílání SMS a e-mailu, 2 digitální vstupy, 1 digitální výstup

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Průmyslový router mobilního rádiového spojení 3G (UMTS/HSPA)
Záloha na 2G (GPRS/EDGE)
Propojení koncových přístrojů Ethernet do sítě prostřednictvím mobilní rádiové sítě
SMS brána Ethernetu pro jednoduché vyvolání alarmu
Stateful-Inspection-Firewall pro dynamické filtrování
NAT tabulka a předání portu pro přímý dálkový přístup ke koncovému přístroji
Dva spínací vstupy a jeden spínací výstup
Konfigurace přes webovou správu nebo microSD kartu
Dvě lokální ethernetové přípojky
Přepínatelný režim úspory energie
Integrovaný provozní deník
Kontrola spojení
Rozšířený teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C