Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží k zachycení digitálních signálů.
AXL F DI16/1 HS 1H
-
Digitální modul
2701722
Axioline F, Digitální vstupní modul, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 1 vodič, Vstupní filtrační čas < 5 µs, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 35 mm |
Výška | 126,1 mm |
Hloubka | 54 mm |
Poznámka k rozměrovým údajům | Hloubka platí při použití nosné lišty TH 35-7.5 (podle EN 60715). |
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Axioline F , místní sběrnice | |
Počet rozhraní | 2 |
Typ připojení | Modul patice sběrnice |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Modul | |
ID-kód (hex) | žádný |
Vstupní adresní prostor | 2 Byte |
Výstupní adresní prostor | 0 Byte |
Potřeba parametrických dat | 3 Byte |
Potřeba konfiguračních dat | 6 Byte |
Digitální: | |
Název vstupu | Digitální vstupy |
Popis vstupu | EN 61131-2 typ 1 a 3 |
Počet vstupů | 16 |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Technologie připojení | 1 vodič |
Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -3 V DC ... 8,4 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 9,4 V DC ... 30 V DC |
Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
Jmenovitý vstupní proud při UIN | 2,3 mA |
Doba vstupního filtru | < 5 µs |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování vstupů; paralelní dioda (30 V, 5 s) |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Axioline F |
Provedení | modulární blok |
Montážní poloha | libovolné (bez teplotního snížení výkonu) |
Rozsah dodávky | včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček |
Zvláštní vlastnosti | Vstupní filtrační čas < 5 µs |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,2 W |
Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
Napájecí napětí | 5 V DC (přes modul patice sběrnice) |
Odběr proudu | max. 120 mA (do HW 01) |
max. 60 mA (od HW 02) | |
Potenciály: Napájení digitálních vstupních modulů (UI) | |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 30 mA |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; elektronicky (35 V, 0,5 s) |
Ochrana proti přepólování; paralelní dioda, s externím jištěním 5 A (pouze pro uvedení do provozu) | |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: 5V napájení místní sběrnice (UBus) / 24V napájení (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 5V napájení místní sběrnice (UBus) / provozní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie připojení | |
Označení přípojky | Zástrčka Axioline F |
Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce "Axioline F: systém a instalace". |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Zástrčka Axioline F | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce "Axioline F: systém a instalace". |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | libovolné (bez teplotního snížení výkonu) |
Objednací číslo | 2701722 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI231 |
GTIN | 4046356801645 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 183,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 133 g |
Číslo celní sazby | 85389091 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: Nerelevantní) |
SCIP | 47f0fa32-8ec4-41dd-966c-70de1d090376 |
Kompatibilní produkty
-
AXL F BS H - Konektor připojení sběrnice 2700992
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Proužky označovacích štítků plochý 0829580
-
EMT (35X28)R - Vkládací štítek 0801602
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kabel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kabel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kabel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kabel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kabel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kabel 1369909
Vaše výhody
16 digitálních vstupů podle normy EN 61131-2 typu 1 a typu 3
24 V DC, 2,4 mA
Připojení senzorů 1vodičovou technikou
Minimální doba aktualizace < 5 µs, synchronní sběrnice
Uložený typový štítek přístroje
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno