cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19920306Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Propojení pole | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Propojení ve výrobním závodě | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 12, počet řad: 1, počet pólů: 12, počet přípojek: 12, řada výrobků: FMC 1,5/..-STF, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici
Typ produktu | Konektor desek plošných spojů |
Produktová řada | FMC 1,5/..-STF |
Produktová řada | COMBICON Connectors S |
Provedení | Standardní |
Počet pólů | 12 |
Rozteč | 3,81 mm |
Počet přípojek | 12 |
Počet řad | 1 |
Počet potenciálů | 12 |
Typ montáže | Šroubová příruba |
Vlastnosti | |
Jmenovitý proud IN | 8 A |
Jmenovité napětí UN | 160 V |
Odpor kontaktu | 1,8 mΩ |
Jmenovité napětí (III/3) | 160 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 2,5 kV |
Jmenovité napětí (III/2) | 160 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 2,5 kV |
Jmenovité napětí (II/2) | 320 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 2,5 kV |
Technologie připojení | |
Provedení | Standardní |
Systém konektorů | COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5 |
Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
Typ kontaktu | Zásuvka |
Zajištění | |
Druh zajištění | Šroubový zámek |
Typ montáže | Šroubová příruba |
Utahovací moment | 0,3 Nm |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinové připojení push in |
Směr připojení vodič/deska | 0 ° |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
Vnitřní válcový rozměr a x b / průměr | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
Délka odizolování | 10 mm |
Údaje o koncovkách vodiče bez izolačního límce | |
doporučené lisovací kleště | 1212034 CRIMPFOX 6 |
koncovky vodiče bez izolačního límce, podle DIN 46228‑1 | Průřez: 0,25 mm²; Délka: 7 mm |
Průřez: 0,34 mm²; Délka: 7 mm | |
Průřez: 0,5 mm²; Délka: 8 mm ... 10 mm | |
Průřez: 0,75 mm²; Délka: 8 mm ... 10 mm | |
Průřez: 1 mm²; Délka: 8 mm ... 10 mm | |
Průřez: 1,5 mm²; Délka: 10 mm | |
Údaje o koncovkách vodiče s izolačním límcem | |
doporučené lisovací kleště | 1212034 CRIMPFOX 6 |
koncovky vodiče s izolačním límcem, podle DIN 46228‑4 | Průřez: 0,14 mm²; Délka: 8 mm |
Průřez: 0,25 mm²; Délka: 8 mm ... 10 mm | |
Průřez: 0,34 mm²; Délka: 8 mm ... 10 mm | |
Průřez: 0,5 mm²; Délka: 8 mm ... 10 mm | |
Průřez: 0,75 mm²; Délka: 10 mm |
Údaje o materiálu - kontakt | |
Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Povrchové vlastnosti | pozinkovaný žárově ponorem |
Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (4 - 8 µm Sn) |
Kovový povrch oblast kontaktu (povrchová vrstva) | Cín (4 - 8 µm Sn) |
Údaje o materiálu - pouzdro | |
Barva (Pouzdro) | zelená (6021) |
Izolační materiál | PA |
skupina izolačního materiálu | I |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
Údaje o materiálu – ovládací prvek | |
Barva (Ovládací prvek) | oranžová (2003) |
Izolační materiál | PBT |
skupina izolačního materiálu | IIIa |
CTI dle IEC 60112 | 275 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Výkres v měřítku |
|
Rozteč | 3,81 mm |
Šířka [w] | 55,81 mm |
Výška [h] | 7,8 mm |
Délka [l] | 22,9 mm |
Příruba | |
Utahovací moment | 0,3 Nm |
Poznámka k provozu | Konektory COMBICON jsou podle EN 61984 konektory bez spínacího výkonu (COC). Při použití v souladu s určením nesmí být zasunuty nebo odděleny pod napětím ani pod zátěží. |
Připojení vodiče | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Opakované připojení a uvolnění | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška tahem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,2 mm² / tuhý / > 10 N |
0,2 mm² / flexibilní / > 10 N | |
1,5 mm² / tuhý / > 40 N | |
1,5 mm² / flexibilní / > 40 N | |
Zásuvné a tažné síly | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Počet cyklů | 25 |
Zásuvná síla na pól cca | 8 N |
Tažná síla na pól cca | 6 N |
Odolnost nápisů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Polarizace a kódování | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Vizuální kontrola | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Kontrola rozměrů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška životnosti | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Výdržné rázové napětí v nadmořské výšce | 2,95 kV |
Průchozí odpor R1 | 1,8 mΩ |
Průchozí odpor R2 | 1,9 mΩ |
Počet připojení | 25 |
Izolační odpor sousedících pólů | > 5 MΩ |
Klimatická zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Nebezpečí vzniku koroze | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
Namáhání teplem | 105 °C/168 h |
Výdržné střídavé napětí | 1,39 kV |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | polosinusová forma |
Zrychlení | 30g |
Doba trvání rázu | 18 ms |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Tepelná zkouška | Zkušební skupina C | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrolovaný počet pólů | 20 |
Izolační odpor | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolační odpor sousedících pólů | > 5 MΩ |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
skupina izolačního materiálu | I |
Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Izolační pevnost (III/3) | 160 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 2,5 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 1,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 2 mm |
Izolační pevnost (III/2) | 160 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 2,5 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 1,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 1,5 mm |
Izolační pevnost (II/2) | 320 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 2,5 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 1,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 1,6 mm |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Objednací číslo | 1748451 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | AAB |
Kód výrobku | AABFBB |
GTIN | 4046356311496 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 8,083 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 7,8 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Propojení pole | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Propojení ve výrobním závodě | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,134 kg CO2e |