Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40029149Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Jen ohebné vodiče | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Jen tuhé vodiče | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |
Stěnová průchodka, typ připojení: Svorky Push-in/ Přípojka IDC, počet pólů: 3+PE, M25, Trn, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 400 V, 20 A, PA, černá, s maticí QUICKON, kódování: kódování, vnější průměr vedení: 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Jen ohebné vodiče | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Jen tuhé vodiče | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |