Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40029149Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Jen tuhé vodiče | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |
Seznam UL
ID schválení: E468743Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | - 16 |
cUL Listed
ID schválení: E468743Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | - 16 |