BMKL 27X12,5 SR
-
Arch etiket DIN-A4
0803676
Arch etiket DIN-A4, Arch, stříbrná, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Tiskové systémy Office, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 126, výška textového pole: 12,5 mm, šířka textového pole: 27 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Tyto etikety byly vyvinuty speciálně pro laserové tiskárny
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky BMKL ... individuálně podle vašeho zadání
Potisknutelné všemi na trhu běžnými laserovými tiskárnami
Soubor s materiálem je možné stáhnout pod softwarem CLIP PROJECT v oblasti Downloads „Software update - Marking“
Pro individuální tvorbu etiket jsou v nabídce neděrované archy SK U...