STP 5-2/S - Nosiče štítků
0800970

Nosiče štítků, připevnitelný do dvoupatrové pružinové svornice ZFKK 1,5 s odbočkou MSTBV nebo ICV, popisovatelný pomocí UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 nebo ZBF 5, šedá, nepopsaný, způsob montáže: zasunout, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 5 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Popisovací plochy propojených vícepatrových svorek se nosiči štítků zvětší
Nosiče štítku se podle provedení zasouvají do uchycení na horní úrovni svorek