Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniaturní elektronické relé
2967963

Zásuvné miniaturní elektronické relé, výkonové elektronické relé, 1 spínací kontakt, vstup: 60 V DC, výstup: 24–253 V AC/0,75 A

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odolné proti vibracím a nárazům
Krytí RT III (omyvatelný)
Neopotřebovatelné a s dlouhou životností
Spínací výkon do 24 V DC/5 A
Nulový spínač napětí u výstupu AC
Naletovatelné na desku plošných spojů