PLC-OSC-120UC/230AC/ 1 - Elektronický reléový modul
2967879

PLC-INTERFACE sestávající ze svornicové základny PLC-BSC.../21 se šroubovým připojením a zásuvným miniaturním elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 spínací kontakt, vstup: 120 V AC/110 V DC, výstup: 24–253 V AC/0,75 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Štíhlé provedení
Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
RT-III utěsněné elektronické relé
Integrovaná vstupní zátěž
Nulový spínač napětí u výstupu AC
Funkční zástrčné můstky
Vysoký spínací výkon