OPT-24DC/ 48DC/100
-
Miniaturní elektronické relé
2966618
Zásuvné miniaturní elektronické relé, vstupní elektronické relé, 1 spínací kontakt, vstup: 24 V DC, výstup: 3–48 V DC/100 mA
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Odolné proti vibracím a nárazům
Krytí RT III (omyvatelný)
Neopotřebovatelné a s dlouhou životností
Nulový spínač napětí u výstupu AC
Naletovatelné na desku plošných spojů
Spínací výkon do 24 V DC/5 A