OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniaturní elektronické relé
2966595

Zásuvné miniaturní elektronické relé, výkonové elektronické relé, 1 spínací kontakt, vstup: 24 V DC, výstup: 3 ... 33 V DC/3 A

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odolné proti vibracím a nárazům
Krytí RT III (omyvatelný)
Neopotřebovatelné a s dlouhou životností
Naletovatelné na desku plošných spojů
Spínací výkon do 24 V DC/3 A