DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3/AKT
-
Elektronická reléová svorka
2964296
Vstupní elektronická reléová spojka pro aktor, vstup: 24 V DC, výstup: 3-30 V DC/3 A, šířka svorky 6,2 mm
Detaily výrobku
Návod na použití | Použití můstků EB 80-DIK... ve svornicích DEK: Vzhledem k možnému (nepatrnému) rozšíření pouzdra DEK kvůli absorpci vlhkosti z okolního vzduchu a nepříznivé vůli mezi větším počtem svornic DEK a můstkem EB 80-DIK... doporučujeme při použití můstků EB 80-DIK... jejich přerušení po cca 10 až 12 svornicích DEK a použití drátové propojky na tomto místě do následující svornice DEK. |
Typ produktu | Elektronický reléový modul |
Produktová řada | DEK |
aplikace | Výstupní funkce |
Provozní režim | 100 % ED |
Izolační vlastnosti: Normy / ustanovení | |
Izolace | Základní izolace |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Stav údržby dat | |
Datum poslední údržby dat | 23.07.2025 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,17 W |
Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 2,5 kV AC (Vstup/výstup) |
Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,8 ... 1,2 |
Rozsah vstupního napětí | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | ≤ 0,4 |
Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | ≥ 0,8 |
Typický vstupní proud při UN | 7 mA |
Doba sepnutí typická | 40 µs |
Typická doba odpojení | 200 µs |
Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
Přenosová frekvence | 300 Hz |
Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
Typ digitálního výstupu | elektronicky |
rozsah výstupního napětí | 3 V DC ... 30 V DC |
Mezní trvalý proud | 3 A (viz křivka snížení výkonu) |
Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | ≤ 0,2 V |
Výstupní obvod | 2-vodič bez ukostření |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
Přepěťová ochrana |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 56 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Normy / ustanovení | |
Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2964296 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK61A1 |
GTIN | 4017918104191 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 22,27 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 21,33 g |
Číslo celní sazby | 85364190 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 8dfa4aad-40af-4b9d-8f7f-0dc8702eae91 |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
EB 3- DIK RD - Vkládací můstek 2716745
-
EB 4- DIK RD - Vkládací můstek 2716758
-
EB 5- DIK RD - Vkládací můstek 2716761
-
EB 10- DIK RD - Vkládací můstek 2716774
-
EB 80- DIK RD - Vkládací můstek 2715953
-
EB 5- DIK BU - Vkládací můstek 2716677
-
EB 10- DIK BU - Vkládací můstek 2716680
-
EB 80- DIK BU - Vkládací můstek 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Oddělovací deska 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 5060935
-
DIKD 1,5 - Svorka iniciačního/akčního prvku 2715979
Vaše výhody
K dispozici varianta aktoru
Vložné můstky EB-DIK
Popisování a montáž s komfortem řadových svornic
Neopotřebitelné spínání do 24 V DC/10 A nebo 240 V AC/800 mA
Integrované výstupní ochranné zapojení
Integrovaná vstupní zátěž
Ukazatel stavu
Nulový spínač napětí u výstupu AC
Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem do 2,5 kVeff
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno